Systembeschreibung Kastenschott PYROPLUG® Box
Die OBO Kabelabschottung PYROPLUG® Box ist ein besonderes System für die einfache Montage von Kabelabschottungen in leichten Trennwänden. Der Einbau in Massivwänden und Massivdecken ist ebenfalls möglich und zulässig.
Das Schottsystem besteht aus einem zweigeteilten Rahmen und zwei passenden Innenstücken. Eine Überbelegung mit Kabeln und Leitungen ist nicht möglich, da die Innenfläche der Kästen genau 60% der Außenfläche beträgt. Diese nutzbare Fläche entspricht der maximal zulässigen Kabelbelegung.
Systemvorteile
- ideale Lösung für Kabelabschottungen in leichten Trennwänden
- keine Laibung notwendig
- Kabelvollbelegung möglich
- gruppenweise Anordnung der Rahmen zulässig
- einfache, staubfreie und faserfreie Montage
- einfache Nachinstallation
- Restfugenverschluss mit Spachtelmasse PYROPLUG® Screed (Typ FBA-SP)