Installationsprinzip Kleinschott PYROPLUG® Mini

Verschliessen der Montageöffnung mithilfe einer Kartuschenpresse

Verschließen der Öffnung mit der Spachtelmasse FBA-SP

Einsatz der Minirohrschale in einer Trennwand

In leichten Trennwänden Einsatz der Minirohrschale FBA-DR

Einsatz der Minirohrschale in einer Trennwand

In leichten Trennwänden Einsatz der Minirohrschale FBA-DR

Vollständige Kabel-Belegung einer Minirohrschale

Vollständige Belegung der Minirohrschale

1-Komponenten Brandschutzmasse auf Dispersionsbasis

Feuerwiderstandsklasse

S90

 

Verwendbarkeitsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
des DIBt, Berlin

Zulassungs-Nummer

Z-19.15-1851

Prüfnorm

DIN

Schottungsmaße in cm

Bauteil

massive Wand

leichte Trennwand

massive Decke

 

Bauteilstärke min.

10

10

15

Schottdicke min.

10

10

15

Kernbohrungs-Ø max.

8

8

8

Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.