Installationsprinzip Steine PYROPLUG® Block
Montage der zugeschnittenen Blöcke
Vakuumblöcke für einfachen Restspaltverschluss
Einfache Nachinstallation durch Herausziehen einzelner Blöcke
Durchführung brennbarer Rohre ohne zusätzliche Maßnahmen
Durchgeführte nicht brennbare Rohre mit Streckenisolierung
Strammsitzender Einbau der Blöcke im Deckendurchbruch
Schaumstoff-Formteil mit Brandschutz-Additiven
Feuerwiderstandsklasse | S90 | bis EI 120 |
Verwendbarkeitsnachweis | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung | Europäische Technische Zulassung |
Zulassungs-Nummer | Z-19.15-1849 | ETA-15/0803 |
Prüfnorm | DIN 4102 Teil 9 | EN 1366 Teil 3 |
Additive Eigenschaften |
|
|
Wärmedurchlaß | Fraunhofer IBP Stuttgart | P1-001/2012; P1-002/2012 |
Luftdurchlässigkeit/Druckbeständigkeit | ift Rosenheim | 11-003694-PR01/02/03 |
Schalldämmung | HfT Stuttgart | 122-007-04P-186a |
Schottungsmaße in cm
Bauteil | massive Wand | leichte Trennwand | massive Decke |
Bauteilstärke min. | 10 | 10 | 15 |
Schottdicke min. | 20 | 20 | 20 |
Öffnungsbreite max. | 100 | 84 (57) | 70 |
Öffnungshöhe max. | 100 | 57 (84) | - |
Schottfläche max. | 1,0 m² | 0,48 m² | unbegrenzt |
Länge max. | - | - | unbegrenzt |
Maximal zulässige Belegung der Öffnungsfläche mit Installationen: 60 %. Es gelten die Daten der genannten Verwendbarkeitsnachweise.