Kabelabzweigkästen
Im Folgenden lernen Sie unsere Kabelabzweigkästen kennen und entdecken vielfältige Lösungen für das sichere Verbinden, Schützen und Verteilen elektrischer Leitungen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Kabelabzweigkästen sind zentrale Komponenten moderner Elektroinstallationen. Sie dienen dazu, elektrische Leitungen sicher zu verbinden, zu schützen und zuverlässig zu verzweigen – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Mit ihrer robusten Konstruktion und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bilden sie die Grundlage für eine saubere, sichere und fachgerechte Verdrahtung.
A-Serie - Der Alltagsheld
Zur Familie der A-Serie gehören unsere altbekannten Klassiker. Aus halogenfreiem, thermoplastischem Kunststoff bieten sie eine einfache Lösung für einfache Anwendungen. Das elastische Material ist besonders handlich und dank Außenbefestigung und Klemmdeckel sind die Kästen schnell und einfach montiert. Das in der Verpackung beiliegende Ausschneidwerkzeug erleichtert das fachgerechte Öffnen der vorgeprägten Kabeleinführungen in der jeweils gewünschten Größe in den Seitenwänden.
Die praktischen Größen in 3 Farben sind auf die Anwendungsfälle abgestimmt: der kleinste in der Familie, der A6, findet sogar in Stableuchten und Jalousiekästen mühelos einen Platz. Seine großen Brüder findet man auf dem Dachboden oder im Keller ‒ eben echte Alltagshelden
Einsatzbereiche:
- Dachböden und Keller in privaten Wohngebäuden
- Private Garagen und Carports
- Stableuchten und Jalousiekästen
T-Serie ‒ Das Multitalent
Wenn es etwas mehr sein darf: die Kabelabzweigkästen aus hochwertigen Materialien mit sinnvollen Wandstärken sind besonders stabil und somit bestens gerüstet für höhere Belastungen. Dank UV-stabilisiertem Kunststoff und der Schutzklasse IP66 halten sie auch den Witterungsbedingungen im Innenbereich und bedingt auch denen im Außenbereich stand.
Die T-Serie zeichnet sich durch eine intelligente Konstruktion und praktische Details aus, denn sie sind so vielfältig wie die an sie gestellten Anforderungen. Egal, ob es um flexiblen Verdrahtungsraum in unterschiedlichen Formen und Größen, die farbliche Unterscheidung von Stromkreisen, Kontrolle elektrischer Bauteile oder den Einsatz im Funktionserhalt geht, unsere Multitalente haben stets die passende Antwort
Einsatzbereiche:
- Lagerhallen, Sporthallen und Parkhäuser
- Geschützte Außenbereiche z. B. unter Dachüberständen
- Fluchtwegbeleuchtungen für den Funktionserhalt
X-Serie ‒ Der Extremsportler
Hier sind die Profis am Werk: die Kabelabzweigkästen sind hochwertig und robust, denn mit einer Schlagfestigkeit von IK09 hält die X-Serie stärksten mechanischen Belastungen stand. Unsere Extremsportler sind außerdem staub- und wasserdicht sowie UV-beständig, daher sind sie die passende Wahl für herausfordernde Industrieanwendungen und extreme Witterungsbedingungen im Außenbereich.
Das durchdachte und funktionelle Design verleiht der X-Serie einen besonders hohen Verdrahtungsraum und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten für Installationen in jedem Umfeld. Die vielfältige und praxisorientierte Ausstattung rundet das Leistungsprofil ab und machen die X-S
Einsatzbereiche:
- Industrieanwendungen
- Ungeschützte Außenbereiche z. B. an Überwachungskameras
- Gewächshäuser und Werkstätten
Mx-Serie ‒ Der Robuste
Unsere Aluminium-Leergehäuse wurden für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und sorgen für einen optimalen Schutz der Installation. Das Metallgehäuse der Mx-Serie widersteht extrem hohen und tiefen Temperaturen ebenso wie starken Temperaturdifferenzen. Hohe Schlagbelastungen im industriellen Umfeld, Vandalismus oder Steinschläge können dem Gehäuse nichts anhaben. Darüber hinaus bietet die Mx-Serie optimalen EMV-Schutz und sie ist mit einer Schutzart IP 66 bestens vor dem Eindringen von Staub und Wasser abgesichert.
Einsatzbereiche:
- Maschinenbau und Automatisierungstechnik
- Industrie, Hafen- und Schiffsbau
- Agrarwirtschaf