Neues Büro der BASF in Kiew
Für die elektrotechnischen Installationen kamen verschiedene hochwertige Produkte von OBO Bettermann zum Einsatz: Darunter unter anderem die Geräteeinsätze GES2 mit Griffschelle und GES4 mit Verrieglungsschieber.
Neues Büro der BASF in Kiew
OBO steht mit Innovation und Ästhetik zur Seite
Im Herbst 2024 wurde das neue Büro der BASF in Kiew mit modernster elektrotechnischer Ausstattung realisiert.
Für die elektrotechnischen Installationen kamen verschiedene hochwertige Produkte von OBO Bettermann zum Einsatz: Darunter unter anderem die Geräteeinsätze GES2 mit Griffschelle und GES4 mit Verrieglungsschieber. Beide Geräteeinsätze wurden mit Modul 45 Steckdosen kombiniert. Für eine effiziente Kabelführung und -befestigung im gesamten Bürobereich sorgen die Kabelrinnen RKS-Magic und die Quick-Schellen.














Allgemeine Gebäudeinformationen
Im Herbst 2024 wurde das neue Büro der BASF in Kiew mit modernster elektrotechnischer Ausstattung realisiert. Die Büroflächen erstrecken sich über den Großteil des gesamten sechsten Stock des Business Center Magnett und erfüllen höchste Anforderungen an Funktionalität und Design. Die Umsetzung des Projekts kombiniert innovative Technik mit ästhetischen Ansprüchen und bietet den Mitarbeitenden eine moderne Arbeitsumgebung.
Für die elektrotechnischen Installationen kamen verschiedene hochwertige Produkte von OBO Bettermann zum Einsatz: Darunter unter anderem die Geräteeinsätze GES2 mit Griffbügel und GES4 mit Rastschieber . Beide Geräteeinsätze wurden mit Modul 45 Steckdosen kombiniert. Für eine effiziente Kabelführung und -befestigung im gesamten Bürobereich sorgen die Kabelrinnen RKS-Magic® und die Quick-Schellen.
Warum hat sich der Kunde für OBO-Produkte entschieden?
Die Entscheidung für die OBO-Produkte basierte auf herausragender technischer Qualität und jahrzehntelanger Expertise in elektrotechnischen Installationslösungen. Dank der modularen und effizienten Systeme konnte eine zukunftssichere Infrastruktur realisiert werden, die den Anforderungen eines modernen Bürogebäudes vollumfänglich gerecht wird.
Die eingesetzten Produkte tragen nicht nur zu einem reibungslosen Betrieb bei, sondern schaffen auch eine inspirierende Arbeitsumgebung, die höchsten Standards entspricht.

Projektinformationen
- Produktkategorien
- BauunternehmerPartner Create
- Ort und LandKiew - Ukraine
- BauzeitSeptember bis November 2024