Flexibel: Universal-Hebelsteckklemme mit großem Nennquerschnitt von bis zu 4mm²

01.07.2025|News
OBO-Klemmen
Universal-Hebelklemme 2 starre/flexible Leiter

OBO präsentiert eine komplett überarbeitete Universal-Hebelsteckklemme. Sowohl das Gehäuse als auch die Hebel bestehen aus halogenfreiem Material und verfügen über einen UV-Stabilisator. Das Innenleben der Klemme ist aus einem einzigen Stück gefertigt, was für Vorteile bei der Installation sorgt. Seitliche Rippen sorgen für besseren Halt beim Installieren. Durch eine Fase unterhalb der Klemmverbindungen können die Klemmen an Haltern oder Trägern befestigt werden.

Die Universal-Hebelsteckklemmen stehen in drei Größen für jeweils 2, 3 oder 5 Klemmanbindungen zur Verfügung. Mit einem großen Nennquerschnitt von bis zu 4 mm2 sind die Klemmen sowohl für starre als auch für flexible Leiter einsetzbar. Dadurch, dass die Hebel deutlich breiter konstruiert wurden als bislang, sind sie auch installationsfreundlicher. Ein weiterer Vorteil: Die Hebel werden entgegen der Einsteckrichtung der Leiter geöffnet, was ein versehentliches Öffnen der benachbarten Hebel beim Einstecken verhindert.

Technische Details der Universal-Hebelsteckklemmen im Überblick:

·         UL-zertifiziert nach UL 486 C

·         Abisolierlänge 11-12 mm

·         Entflammbarkeit Gehäuse Klasse V2, Hebel Klasse V0

·         Nennspannung 450 V nach IEC 60998

·         Nennstrom 32 A nach IEC 60998

Verbinden von flexiblen oder starren elektrischen Leitern

Die schraubenlosen Hebelsteckklemmen sind eine der gängigsten Klemmen bei der Elektroinstallation und dienen zum Verbinden von flexiblen oder starren elektrischen Leitern. Bei den elektrischen Leitern ist kein Öffnen des Hebels erforderlich, da sie direkt in die Klemme eingesteckt werden können. Bei den OBO Universal-Hebelsteckklemmen treffen schwarz gestaltete Hebel auf ein leicht transluzentes Gehäuse, welches das Auffinden des Prüflochs erleichtert.

Bildergalerie

Videogalerie

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents