Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne A2

Typ 5001 N-V4A
Art.Nr. 5304177
EAN 4012196844715
Art.Nr. / Typ
5304177 / 5001 N-V4A
Passung
Rd 8-10 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

• mit 1 Fix-Kontakt-Klemmschraube, Mutter und Federscheibe
• inkl. vormontierter Druckwanne
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
  • Blitzstrom geprüft
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Zwischenplattenein
Art der BefestigungsschraubeKlemmschraube
Art des VerbindersVerbinder
Geeignet für VerbindungRundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
BlitzstromtragfähigkeitN/50 kA
ROHS Konformja
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min.8 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max.10 mm
PassungRd 8-10 mm
Dimension8-10mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4404

Umweltdaten

0,3335 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3335 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,3335 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
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
5001 N-V4A
Art.Nr.
5304177
Passung
Rd 8-10