Startseite

Produkte

Startseite
/
Produkte
/
Äußerer Blitzschutz
/
Verbindungs- und Anschlussklemmen
/
…
/
Verbinder

Verbinder

Filter

Sortierung

Passung

Blitzstromtragfähigkeit

Oberfläche

Werkstoff

20 Artikel

  (24 Ausführungen)
Art.Nr. 5311590 | EAN 4012195925446Vario-Schnellverbinder Rd 8-10x16
Art.Nr. 5311417 | EAN 4012195816591Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm Cu
Art.Nr. 5311410 | EAN 4012195816584Vario-Schnellverbinder Rd 6-8 / 8-10 mm FT
Art.Nr. 5311535 | EAN 4012195417859Vario-Zweimetall-Schnellverbinder
Art.Nr. 5311527 | EAN 4012195417798Vario-Schnellverbinder Cu
Art.Nr. 5311551 | EAN 4012195417910Vario-Schnellverbinder A2
2 AusführungenVario-Schnellverbinder ALU
2 AusführungenVario-Schnellverbinder FT
Art.Nr. 5304270 | EAN 4012195892847Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach mit Druckwanne
Art.Nr. 5304172 | EAN 4012195817574Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne Cu
Art.Nr. 5304176 | EAN 4012195892809Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne
Art.Nr. 5304164 | EAN 4012195817512Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne FT
Art.Nr. 5304202 | EAN 4012195416050Verbinder Rd 8-10 mm, 2fach
Art.Nr. 5304113 | EAN 4012195415930Verbinder Rd 8-10 mm, 1fach, Kupfer
2 AusführungenVerbinder Rd 8-10 mm, 1fach
Art.Nr. 5304008 | EAN 4012195415695Verbinder Rd 8-10 mm mit Gewinde M10
Art.Nr. 5311595 | EAN 4012196656141Vario-Schnellverbinder 200 kA
2 AusführungenSchnellverbinder, Oberteil Rd 16 mm
Art.Nr. 5304177 | EAN 4012196844715Verbinder Rd 8-10 mm mit Druckwanne A2
Art.Nr. 5311404 | EAN 4012196466283Vario-Schnellverbinder A4