Leuchtenbefestigung ISS80

Typ ISS LBWLA RW
Art.Nr. 6290193
EAN 4012197304249
Art.Nr. / Typ
6290193 / ISS LBWLA RW

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Befestigungselement zur Aufnahme eines Leuchtkörpers vom Typ Lavigo der Firma Waldmann. Passend zur Montage in Installationssäulen mit 76,5 mm Systemöffnung. Projektbezogene Lösungen für weitere Leuchtentypen und Farben auf Anfrage erhältlich.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge148 mm
Breite77 mm
Höhe57 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Art des Zubehörssonstige
ROHS Konformja
Dimension148x77x57
Oberflächepulverbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
ProduktserieISS

Umweltdaten

4,6876 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,6876 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,6876 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ISS LBWLA RW
Art.Nr.
6290193