Leuchtenbefestigungen

Leuchtenbefestigung für die OBO Installationssäulen

So lassen sich Leuchten ganz einfach montieren

Die kleinen Befestigungselemente zur Aufnahme eines Leuchtkörpers vom Typ Lavigo der Firma Waldmann erweitern die flexiblen Möglichkeiten der OBO Installationssäule mit 76, 5 mm Systemöffnung, in welche sie in nur wenigen Schritten integriert werden können. Dank der Leuchtenbefestigung kann eine Leuchte einfach und unkompliziert in die Installationssäule montiert werden.

 

Die Vorteile der OBO Leuchtenbefestigung für Installationssäulen im Überblick:

  • Praktisch und kompatibel
  • Halogenfrei – zusätzliche Sicherheit im Brandfall
  • In der Farbe Reinweiß RAL 9010 erhältlich
  • Projektbezogene Lösungen für weitere Leuchtentypen und Farben auf Anfrage verfügbar

Entdecken Sie die Vielfalt der OBO Installationssäulen

Die Integration eines Leuchtkörpers ist nicht die einzige flexible Ausstattungsmöglichkeit, die Ihnen unsere OBO Installationssäulen bieten. Die ganze Vielfalt der Säulen entdecken Sie hier.

Zu unseren Installationssäulen