Kabelrinne SKSU 110 FS

Typ SKSU 110 FS 6
Art.Nr. 6063412
EAN 4012197425159
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 6 m

m

Beschreibung

SKS = Schweres Kabelrinnen-System in Seitenhöhe 110 mm. Mit Verbinderlochung an beiden Kabelrinnenenden. Längsverbindung mit Längsverbinder RLVA 110 FS. Verbinder müssen separat bestellt werden.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge6000 mm
Breite100 mm
Höhe110 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungja
Nutzquerschnitt108 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt10800 mm²
Dimension110x100x6000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieSKS-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3 kN/m
Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Stützabstand 5,0m0,55 kN/m
Stützabstand 6,0m0,4 kN/m
Stützabstand 7,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSU 110 mit Verbinder Typ RLVA

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

9,0882 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,0882 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck (GWP)9,0882 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RLVA 110 FS

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Typ
DRL 100 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 7070205

Stoßstellenleiste FS
Typ
SSLB 100 FS

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
SKSU 110 FS 6
Art.Nr.
6063412
Länge
6000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 110 FS
Art.Nr.
6063403
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 120 FS
Art.Nr.
6063438
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 130 FS
Art.Nr.
6063454
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 140 FS
Art.Nr.
6063470
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
SKSU 150 FS
Art.Nr.
6063497
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl