Längsverbinder außen für SKSU 6000 mm

Typ RLVA 110 FS
Art.Nr. 6067055
EAN 4012197426040
Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

Längsverbinder zur geraden geschraubten Verbindung von Kabelrinnen SKSU 6000 mm.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA & Kanada
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge250 mm
Breite20 mm
Höhe117 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder vertikalnein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe110 mm
AusführungLängsverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension117x20x250
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,9357 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,9357 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)1,9357 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Höhe
RLVA 110 FS
Art.Nr.
6067055
Breite
20
Höhe
117
Farbe
zink
RLVK 60 FS
Art.Nr.
6067093
Breite
3,5
Höhe
56
Blechstärke
2
Farbe
zink