Deckel Bogen 90° BKRS, geriffelt, FS

Typ DFB90 BK RE 1 FS
Art.Nr. 6049352
EAN 4012197522032
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für 90°-Abzweigung bei begehbaren Kabelrinnen. Geeignet für selbsterstellte Ecken mit 45°-Gehrungsschnitten in Verbindung mit Eckverbinder REV. Mit vormontierten Drehriegeln zur Befestigung und Riffelung für erhöhte Rutschfestigkeit. Bei Rinnenbreiten > 300 mm sollte eine Deckelunterstützung montiert werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2 mm
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Richtungsänderunghorizontal
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
Dimension355x355x15
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieBKRS-Serie

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DFB90 BK RE 1 FS
Art.Nr.
6049352
Breite
100
Blechstärke
2
DFB90 BK RE 3 FS
Art.Nr.
6049354
Breite
300
Blechstärke
2
DFB90 BK RE 4 FS
Art.Nr.
6049355
Breite
400
Blechstärke
2
DFB90 BK RE 6 FS
Art.Nr.
6049357
Breite
600
Blechstärke
2
DFB90 BK RE 5 FS
Art.Nr.
6049356
Breite
500
Blechstärke
2
DFB90 BK RE 2 FS
Art.Nr.
6049353
Breite
200
Blechstärke
2