Deckel Bogen 90° BKRS FS
Typ DFB90 BK E 1 FS
Art.Nr. 6049360
EAN 4012197522117



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 90°-Abzweigung bei begehbaren Kabelrinnen. Geeignet für selbsterstellte Ecken mit 45°-Gehrungsschnitten in Verbindung mit Eckverbinder REV. Mit vormontierten Drehriegeln zur Befestigung. Bei Rinnenbreiten > 300 mm sollte eine Deckelunterstützung montiert werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 100 mm |
|---|
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 355x655x15 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DFB90 BK E 1 FS
100
2
6049360
DFB90 BK E 2 FS
200
2
6049361
DFB90 BK E 3 FS
300
2
6049363
DFB90 BK E 4 FS
400
2
6049364
DFB90 BK E 5 FS
500
2
6049365
DFB90 BK E 6 FS
600
2
6049366
Breite
DFB90 BK E 1 FS
Art.Nr.
6049360
Breite
100
Blechstärke
2
DFB90 BK E 2 FS
Art.Nr.
6049361
Breite
200
Blechstärke
2
DFB90 BK E 3 FS
Art.Nr.
6049363
Breite
300
Blechstärke
2
DFB90 BK E 4 FS
Art.Nr.
6049364
Breite
400
Blechstärke
2
DFB90 BK E 5 FS
Art.Nr.
6049365
Breite
500
Blechstärke
2
DFB90 BK E 6 FS
Art.Nr.
6049366
Breite
600
Blechstärke
2
