OBO EcoLine

Nachhaltige Kabeltragsysteme. Weniger CO2 – Gleiche Leistung

CO₂-Reduktion neu gedacht: die OBO EcoLine

 

Nachhaltigkeit ist kein Ziel für morgen – sondern ein Anspruch von heute. Mit der neuen OBO EcoLine gehen wir den nächsten konsequenten Schritt: Kabeltragsysteme aus CO₂-reduziertem Stahl und clevere Verbindungs- und Befestigungslösungen aus Rezyklat setzen neue Maßstäbe für ressourcenschonendes Bauen. Die nachhaltigen Produktvarianten sind nicht nur als Einzelartikel, sondern als umfassendes Portfolio parallel zur Standardlinie verfügbar. Alle Produkte des OBO EcoLine Portfolios weisen einen höheren Anteil an Recyclingmaterial oder eine CO₂-Einsparung von aktuell mindestens 40 % im Vergleich zum Standardmaterial auf.

Entdecken Sie, wie kompromisslose CO₂-Reduktion in der Praxis aussieht – und was das für Ihre Projekte bedeutet.

Die OBO EcoLine – bewährte Lösungen, jetzt noch nachhaltiger

Die OBO EcoLine baut auf OBO-Lösungen auf, die sich seit Jahren bewährt hat – und macht diese konsequent noch besser: gleiche Qualität, gleiche Tragfähigkeit, gleiche Normenkonformität. Ein vollständiges Portfolio, zu 100 % kompatibel mit bestehenden OBO-Systemen und ohne zusätzlichen Planungs- oder Montageaufwand.

Der Unterschied liegt im Detail: optimierte Materialien mit verbesserter CO₂-Bilanz. Rezyklate in Verbindungs- und Befestigungssystemen sowie CO₂-reduzierter Stahl bei Kabeltragsystemen sorgen für mehr Nachhaltigkeit und einen reduzierten CO2-Fußabdruck – bei unveränderten technischen Eigenschaften.

So verbinden wir Verlässlichkeit mit Fortschritt und machen den nächsten Schritt in Richtung klimafreundliche Elektroinstallation.

 

 

Nachhaltige Verbindungs- und Verlegesysteme mit CO₂-Einsparung

Die Verbindungs- und Verlegesysteme der OBO EcoLine weisen einen Rezyklatanteil zwischen 50-70% auf. Dadurch haben die Produkte eine verbesserte CO2-Bilanz von bis zu 60%. Rezyklate haben ihren Ursprung in den Abfällen von kunststoffverarbeitenden Unternehmen. Diese Kunststoffabfälle werden dann aufbereitet, sortiert und gereinigt. Am Ende dieses Prozesses stehen sortenreine Kunststoffabfälle, die zur Wiederverwendung bereit sind. Dazu zählen Rohrendtüllen und verschiedene Kabelabzweigkästen aus der A-Serie und der T-Serie.

Mehr erfahren

 

 

Befestigungsmaterial aus der OBO EcoLine

Mehr Nachhaltigkeit, gleicher Anspruch: Die Verbindungs- und Verlegesysteme der OBO EcoLine bestehen ebenfalls zu 50–70 % aus hochwertigem Rezyklat. Auch sie weisen eine verbesserte CO₂-Bilanz von bis zu 60 % auf.

Was dahinter steckt? Aufbereitete Kunststoffabfälle aus der Industrie, die sortiert, gereinigt und als sortenreines Material wiederverwendet werden. Das Ergebnis: leistungsstarke Produkte mit reduziertem Ressourcenverbrauch – von Quick-Schellen bis hin zur Grip Sammelhalterung.

Zu den Produkten

 

 

 

Kabeltragsysteme aus CO₂-reduziertem Stahl

Die Kabeltragsysteme der OBO EcoLine werden aus CO₂-reduziertem Stahl hergestellt und weisen eine bis zu 60% geringere CO2-Bilanz auf. Dazu zählen: Die Kabelrinne RKSM mit Zubehörartikeln und Formteilen wie Längsverbinder, 90°-Bögen und Anbau-Abzweigstücken. Die Produkte zeichnen sich durch einen unverändert hohen Korrosionsschutz und eine lange Lebensdauer aus.

Jetzt entdecken!

 

Nachhaltiger Potentialausgleich – sicher, effizient, zukunftsfähig

Die Potentialausgleichsschiene ECO 5015075 vereint zuverlässige Funktionalität und Sicherheit mit nachhaltigem Materialeinsatz. Gefertigt aus dem nachwachsenden Rohstoff Celluloseacetat und ausgestattet mit einer Kontaktleiste aus bleifreiem Messing, bietet sie eine umweltbewusste Lösung für den Potentialausgleich. Ob im Hauptpotentialausgleich von Wohngebäuden oder beim Einsatz in PV-Wechselrichtern und Speichersystemen – die ECO 5015075 steht für Sicherheit mit reduziertem ökologischem Fußabdruck.

Zum Produkt