Unterlegplatte für Dachhaken
Typ UP DH
Art.Nr. 5901490
EAN 4012197418885



Art.Nr. / Typ
5901490 / UP DH
Länge
183 mm
Höhe
4 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Unterlegplatte aus Polyethylen für die Höhenangleichung von Dachhaken, die bei der Montage von PV-Modulen auf Schrägdächern verwendet werden. Geeignet für Universal-Dachhaken und schwere Dachhaken. Kombination mehrerer Unterlegplatten übereinander möglich. Plattenstärke 2 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 183 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 4 mm |
Technische Daten
| Dimension | 183x80x4 |
|---|---|
| Werkstoff | Polyethylen |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Zubehör | ja |
| Ersatzteil | nein |
| Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung | sonstige |
| Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung | Photovoltaik |
| Produktserie | Magic PV Pitch |
Umweltdaten
0,057 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,057 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,057 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Höhe
Art.Nr.
UP DH
183
4
5901490
UP DH
Art.Nr.
5901490
Länge
183
Höhe
4