Anbau-Abzweigstück 60, schwarz
Typ RAA 620 FSK SW
Art.Nr. 7121862
EAN 4012197442422



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 0,8 mm |
| Abgehende Breite | 200 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 1,25 mm |
| Dimension | 60x200 |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 12 St. |
| Produktserie | BlackLine, EKS-Serie, IKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
0,0778 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0778 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck (GWP) | 0,0778 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
RAA 610 FSK SW
100
tiefschwarz; RAL 9005
7121860
RAA 620 FSK SW
200
tiefschwarz; RAL 9005
7121862
RAA 630 FSK SW
300
tiefschwarz; RAL 9005
7121864
RAA 640 FSK SW
400
tiefschwarz; RAL 9005
7121866
Breite
RAA 610 FSK SW
Art.Nr.
7121860
Breite
100
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 620 FSK SW
Art.Nr.
7121862
Breite
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 630 FSK SW
Art.Nr.
7121864
Breite
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 640 FSK SW
Art.Nr.
7121866
Breite
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005