Tragschiene MagicFix
Typ TSM 300 FS
|Art.Nr. 6426308
|EAN 4012197519445



Art.Nr. / Typ
Länge
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Tragschiene für leichte Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern zum Erstellen von Pendel- und Mittenabhängungen. Werkzeuglose Befestigung durch integrierte Klemmaufnahme für Gitterrinnen oder zusätzliche Schnellbefestigung MagicFix für Rinnen und Leitern. Alternativ auch Verschraubung möglich. Abhängung mit Abhängestreifen MagicFix. Werkzeuglose Fixierung der Tragschiene an Abhängestreifen durch Befestigungslaschen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 346 mm |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Maß L | 346 mm |
| Maß L2 | 371 mm |
| Maß sH | 7x57 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Profilform | sonstige |
| Lochform (ETIM) | Langloch |
| Lochdurchmesser | 10,5 mm |
| Geeignet für Profilformen | sonstige |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 22x45x371 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | OBO-MagicFix® |
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
TSM 50 FS
96
6426300
TSM 100 FS
146
6426302
TSM 150 FS
196
6426304
TSM 200 FS
246
6426306
TSM 300 FS
346
6426308
TSM 400 FS
446
6426310
TSM 500 FS
546
6426312
TSM 600 FS
646
6426314
Länge
TSM 50 FS
Art.Nr.
6426300
Länge
96
TSM 100 FS
Art.Nr.
6426302
Länge
146
TSM 150 FS
Art.Nr.
6426304
Länge
196
TSM 200 FS
Art.Nr.
6426306
Länge
246
TSM 300 FS
Art.Nr.
6426308
Länge
346
TSM 400 FS
Art.Nr.
6426310
Länge
446
TSM 500 FS
Art.Nr.
6426312
Länge
546
TSM 600 FS
Art.Nr.
6426314
Länge
646