Tragschiene MagicFix

Typ TSM 150 FS
Art.Nr. 6426304
EAN 4012197519377
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Tragschiene für leichte Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern zum Erstellen von Pendel- und Mittenabhängungen. Werkzeuglose Befestigung durch integrierte Klemmaufnahme für Gitterrinnen oder zusätzliche Schnellbefestigung MagicFix für Rinnen und Leitern. Alternativ auch Verschraubung möglich. Abhängung mit Abhängestreifen MagicFix. Werkzeuglose Fixierung der Tragschiene an Abhängestreifen durch Befestigungslaschen.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge196 mm
Breite46 mm
Höhe22 mm
Maß L196 mm
Maß L2221 mm
Maß sH7x53 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Materialstärke1,5 mm
Verstellbarnein
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Lochdurchmesser10,5 mm
AusführungAuflageprofil
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension22x45x221
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieOBO-MagicFix®

Belastungen

Traglast Pendelabhängung mit ASM für Kabelrinnen (SWL)1 kN
Traglast Pendelabhängung mit ASM für Gitterrinnen (SWL)1,1 kN

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
SBM FS

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
TSM 50 FS
Art.Nr.
6426300
Länge
96
TSM 100 FS
Art.Nr.
6426302
Länge
146
TSM 150 FS
Art.Nr.
6426304
Länge
196
TSM 200 FS
Art.Nr.
6426306
Länge
246
TSM 300 FS
Art.Nr.
6426308
Länge
346
TSM 400 FS
Art.Nr.
6426310
Länge
446
TSM 500 FS
Art.Nr.
6426312
Länge
546
TSM 600 FS
Art.Nr.
6426314
Länge
646