Abhängestreifen MagicFix
Typ ASM 100 FS
|Art.Nr. 6426202
|EAN 4012197509576



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Abhängestreifen zum Abhängen von Tragschiene MagicFix von der Decke, zum Erstellen von Pendel- oder Mittenabhängungen mit leichten Kabelrinnen, Gitterrinnen oder Kabelleitern. Abgestufte Höheneinstellungen und mehrlagige Installationen von Rinnen und Leitern möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 990 mm |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1,5 mm |
|---|---|
| Profilform | Flachprofil |
| Lochdurchmesser | 9 mm |
| Geeignet für Profilformen | Flachprofil |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 1000mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | OBO-MagicFix® |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
ASM 50 FS
490
28
6426200
ASM 100 FS
990
28
6426202
ASM 150 FS
1490
28
6426204
ASM 200 FS
1990
28
6426206
Länge
ASM 50 FS
Art.Nr.
6426200
Länge
490
Breite
28
ASM 100 FS
Art.Nr.
6426202
Länge
990
Breite
28
ASM 150 FS
Art.Nr.
6426204
Länge
1490
Breite
28
ASM 200 FS
Art.Nr.
6426206
Länge
1990
Breite
28