Schnellbefestigung MagicFix
Typ SBM FS
Art.Nr. 6426160
EAN 4012197511180



Art.Nr. / Typ
6426160 / SBM FS
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Schnellbefestigung zum Fixieren von Kabelrinnen, Gitterrinnen oder Kabelleitern an der Tragschiene MagicFix.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 101 mm |
|---|---|
| Breite | 23 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 0,6 mm |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Ausführung | Befestigungslasche |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 23,5x101mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | OBO-MagicFix® |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SBM FS
6426160
SBM FS
Art.Nr.
6426160