Erdungsklemme mit Befestigungsgewinde

Typ EKL 35 M6 ISK
Art.Nr. 6404016
EAN 4012196708529
Art.Nr. / Typ
6404016 / EKL 35 M6 ISK
Maß L
26 mm
Querschnitt
75 mm²

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Erdungsklemme zur Befestigung des Potentialausgleichsleiters am Kabeltragsystem.
Gewindestift M14, Innensechskant-Antrieb mit Schlüsselweite 6 mm.
Geeignet für Leiterquerschnitte 25 - 75 mm².
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
GewindeM6
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Mit Schraubenzubehörnein
Schlüsselweite21
ROHS Konformexempt
Querschnitt75 mm²
Dimension25-75mm²
WerkstoffMessing
Farbemessing

Abmessungen

Maß L26 mm
Maß l10 mm

Umweltdaten

0,1191 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1191 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1191 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-27T00:00:00.000+0200
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
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

EKL 35 M6 ISK
Art.Nr.
6404016
Maß L
26
Querschnitt
75