Trapezbefestigung A2

Typ TPB 180 A2
|
Art.Nr. 6357524
|
EAN 4012196859078
Art.Nr. / Typ
6357524 / TPB 180 A2
F in kN
0,8 kN

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Trapezbefestigung zum Abhängen von Kabeltragsystemen von Standardtrapezdecken. Trapezprofilbreite bis 165 mm. Montage mit Sechskantschraube Typ SKS 10x110 minimal oder SKS 10x190 maximal, abhängig von Trapezprofilbreite. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite180 mm
Höhe182 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Materialstärke1,5 mm
Verstellbarja
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
Geeignet für Gewindestange metrisch10
ROHS Konformja
F in kN0,8 kN
Dimension180x182
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieTP-Serie

Umweltdaten

0,8762 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8762 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8762 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
TPB R A2

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TPB 180 A2
Art.Nr.
6357524
F in kN
0,8