Deckel für Mittenabhängung Gewindestange FS
Typ AZDG 100 FS
|Art.Nr. 6080979
|EAN 4012196407415



Art.Nr. / Typ
6080979 / AZDG 100 FS
Länge
3000 mm
Breite
103 mm
Blechstärke
1 mm
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Deckel gelocht, zur Gewindestangenmontage, für AZ-Kleinkanal.
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer DKU benötigt.
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer DKU benötigt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 103 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Maß B | 103 mm |
| Maß H | 10 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Deckelklammer |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 103x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
2,1431 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1431 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,1431 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
AZDG 100 FS
3000
103
1
6080979
AZDG 100 FS
Art.Nr.
6080979
Länge
3000
Breite
103
Blechstärke
1