AZ-Kleinkanal 150 A2
Typ AZK 150 A2
|Art.Nr. 6075330
|EAN 4012195811145




Art.Nr. / Typ
6075330 / AZK 150 A2
Funktionserhalt
nein
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Maß B | 150 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 75 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 7500 mm² |
| Abmessung | 50x150x1,5 |
| Dimension | 50x150x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,9702 kg CO2e / 1 Meter |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 2 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 1,2 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,25 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
Art.Nr.
AZK 150 A2
3000
150
nein
1,5
6075330
AZK 150 A2
Art.Nr.
6075330
Länge
3000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5