BKK-Grundprofil 150 FT, Standard
Typ BKK 150 FT
|Art.Nr. 6070345
|EAN 4012196068296




Art.Nr. / Typ
6070345 / BKK 150 FT
Länge
3000 mm
Blechstärke
1,5 mm
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
BKK-Grundprofil, gelocht, zur Erstellung von individuellen Kabelrinnen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|
Technische Daten
| Seitenlochung | ja |
|---|---|
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 25x150x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
4,7158 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,7158 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 4,7158 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Blechstärke
Art.Nr.
BKK 150 FT
3000
1,5
6070345
BKK 150 FT
Art.Nr.
6070345
Länge
3000
Blechstärke
1,5