Universalverbinder 110 FS

Typ RUVK 110 FS
|
Art.Nr. 6067880
|
EAN 4012197364281
Art.Nr. / Typ
6067880 / RUVK 110 FS
Höhe
102 mm
Blechstärke
2 mm
Farbe
zink

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Höhe102 mm

Technische Daten

Blechstärke2 mm
Anzahl Schrauben8 St.
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalja
Abmessung110x200
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe110 mm
AusführungLängs- und Winkelverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
Dimension110x200
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,0061 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0061 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

RUVK 110 FS
Art.Nr.
6067880
Höhe
102
Blechstärke
2
Farbe
zink