Kabelrinne SKS-Magic® 110 ungelocht FT

Typ SKSMU 150 FT
|
Art.Nr. 6059863
|
EAN 4012195834120
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt548 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt54800 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension110x500x3050
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieSKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m3 kN/m
Stützabstand 2,0m2,4 kN/m
Stützabstand 2,5m1,76 kN/m
Stützabstand 3,0m1,2 kN/m
Stützabstand 3,5m0,84 kN/m
Stützabstand 4,0m0,8 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 110

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

36,075 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate36,075 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)36,075 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 150 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
DRL 500 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6036338

45°-Bogen 110 FT
Typ
RB 45 150 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSMU 110 FT
Art.Nr.
6059853
Länge
3050
Breite
100
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 120 FT
Art.Nr.
6059857
Länge
3050
Breite
200
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 130 FT
Art.Nr.
6059859
Länge
3050
Breite
300
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 140 FT
Art.Nr.
6059861
Länge
3050
Breite
400
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 150 FT
Art.Nr.
6059863
Länge
3050
Breite
500
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 160 FT
Art.Nr.
6059865
Länge
3050
Breite
600
Höhe
110
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink