Kabelrinne SKS-Magic® 85 ungelocht FT

Typ SKSMU 860 FT
|
Art.Nr. 6059791
|
EAN 4012195833673
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3050 mm
Breite600 mm
Höhe85 mm
Maß B600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt508 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodennein
NATO Lochbildnein
Nutzquerschnitt50800 mm²
Mit Oberteilnein
ROHS Konformja
Dimension85x600x3050
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Nutzlänge3000 mm
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieSKSM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,5m2,8 kN/m
Stützabstand 2,0m2,25 kN/m
Stützabstand 2,5m1,5 kN/m
Stützabstand 3,0m0,75 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ SKSMU 85

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

36,1804 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate36,1804 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)36,1804 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Typ
KTSMV 860 DD

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
DRL 600 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6036240

45°-Bogen 85 FT
Typ
RB 45 860 FT

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SKSMU 810 FT
Art.Nr.
6059779
Länge
3050
Breite
100
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 820 FT
Art.Nr.
6059783
Länge
3050
Breite
200
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 830 FT
Art.Nr.
6059785
Länge
3050
Breite
300
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 840 FT
Art.Nr.
6059787
Länge
3050
Breite
400
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 850 FT
Art.Nr.
6059789
Länge
3050
Breite
500
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
SKSMU 860 FT
Art.Nr.
6059791
Länge
3050
Breite
600
Höhe
85
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink