Variables Staubschutzelement 300
Typ VSSE 300 FS
Art.Nr. 6049316
EAN 4012197437695



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Variables Staubschutzelement zum Verlängern des Staubschutzelements Typ SSE SSLB für Begehbare Kabelrinnensysteme BKRS. Speziell geeignet für Deckelstoßstellen, die auf Gehrung geschnitten sind. Werkzeuglose Montage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 58 mm |
|---|---|
| Breite | 309 mm |
| Höhe | 1,5 mm |
Technische Daten
| Dimension | NB 300-600 |
|---|---|
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Umweltdaten
0,2188 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2188 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2188 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6049290
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FSTyp
SSE SSLB 100 FS
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 6049292
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FSTyp
SSE SSLB 200 FS
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück

Art.Nr. 6049294
Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FSTyp
SSE SSLB 300 FS
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
VSSE 100 FS
6049310
VSSE 200 FS
6049314
VSSE 300 FS
6049316
VSSE 100 FS
Art.Nr.
6049310
VSSE 200 FS
Art.Nr.
6049314
VSSE 300 FS
Art.Nr.
6049316
