Staubschutzelement und Stoßstellenleiste FS

Typ SSE SSLB 300 FS
Art.Nr. 6049294
EAN 4012196632893
Art.Nr. / Typ
Maß B

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Staubschutzelement, zum Einsatz zwischen Riffelblechdeckeln und Aluminium-Riffeblechen bei begehbaren Kabelrinnen-Systemen BKRS, als Schutz gegen Staub und Späne etc.
Das Bauteil kann alternativ auch als Stoßstellenleiste in den begehbaren Kabelrinnen eingesetzt werden, um bauseitige Schnittstellen zu überbrücken.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite300 mm
Höhe1,5 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Halogenfreinein
ROHS Konformja
DimensionB300mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,1942 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1942 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,1942 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Maß B
SSE SSLB 100 FS
Art.Nr.
6049290
Maß B
100
SSE SSLB 200 FS
Art.Nr.
6049292
Maß B
200
SSE SSLB 300 FS
Art.Nr.
6049294
Maß B
300
SSE SSLB 400 FS
Art.Nr.
6049296
Maß B
400
SSE SSLB 500 FS
Art.Nr.
6049298
Maß B
500
SSE SSLB 600 FS
Art.Nr.
6049300
Maß B
600