Anschlussklemme, 2-fach

Typ AKL 25 Z
Art.Nr. 6049277
EAN 4012196702732
Art.Nr. / Typ
Länge
Querschnitt

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Zweifache Anschlussklemme zur Aufnahme von 2 Leiterseilen, zum Erstellen des Schutzpotentialausgleichs bei Kabeltragsystemen. Dient als Knotenpunkt für Abzweigungen und Kreuzungen. Montage an Leiterseil, mittig in Klemmfeder.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Abmessungen

Länge15 mm
Breite15 mm
Höhe60 mm
Maß B7 mm
Maß H60 mm
Maß D6,5 mm

Technische Daten

Geeignet fürRundleiter
ROHS Konformexempt
Querschnitt25 mm²
Dimension25mm²
WerkstoffMessing
Farbemessing
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil2-fach

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Querschnitt
AKL 25 Z
Art.Nr.
6049277
Länge
15
Querschnitt
25
Werkstoff
Messing
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil
2-fach
AKL 35 Z
Art.Nr.
6049279
Länge
15
Querschnitt
35
Werkstoff
Messing
Ausführung Anschlussklemme für Leiterseil
2-fach