Riffelblechdeckel DBKR DD

Typ DBKR 300 DD
|
Art.Nr. 6049142
|
EAN 4012197304744
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm doppelt bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe13 mm
Maß L3000 mm
Maß B300 mm
Maß b50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke3,3 mm
Anzahl Drehriegel0 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
ROHS Konformja
Dimension300x3000
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieBKRS-Serie

Umweltdaten

15,402 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,402 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)15,402 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
DBKR 100 DD
Art.Nr.
6049140
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
3,3
DBKR 200 DD
Art.Nr.
6049141
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
3,3
DBKR 300 DD
Art.Nr.
6049142
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
3,3
DBKR 400 DD
Art.Nr.
6049143
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
3,3
DBKR 500 DD
Art.Nr.
6049144
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
3,3
DBKR 600 DD
Art.Nr.
6049145
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
3,3