Riffelblechdeckel DBKR DD
Typ DBKR 200 DD
|Art.Nr. 6049141
|EAN 4012197304720



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Riffelblechdeckel für das begehbare Kabelrinnen-System Typ BKR.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm doppelt bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Die Deckelstärke setzt sich aus 2,0 mm doppelt bandverzinktem Stahlblech und 1,3 mm Riffelhöhe zusammen.
Vorgeprägte Ausbrechöffnungen im Abstand von 100 mm ermöglichen eine nachträgliche Installation eines Drehriegels.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß L | 3000 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß b | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 3,3 mm |
| Anzahl Drehriegel | 0 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | aufliegend |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 200x3000 |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | BKRS-Serie |
Umweltdaten
10,3938 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,3938 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,3938 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (6)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
DBKR 100 DD
3000
100
3,3
6049140
DBKR 200 DD
3000
200
3,3
6049141
DBKR 300 DD
3000
300
3,3
6049142
DBKR 400 DD
3000
400
3,3
6049143
DBKR 500 DD
3000
500
3,3
6049144
DBKR 600 DD
3000
600
3,3
6049145
Breite
DBKR 100 DD
Art.Nr.
6049140
Länge
3000
Breite
100
Blechstärke
3,3
DBKR 200 DD
Art.Nr.
6049141
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
3,3
DBKR 300 DD
Art.Nr.
6049142
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
3,3
DBKR 400 DD
Art.Nr.
6049143
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
3,3
DBKR 500 DD
Art.Nr.
6049144
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
3,3
DBKR 600 DD
Art.Nr.
6049145
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
3,3