Kabelrinne RKS-Magic® 60 A2
Typ RKSM 640 A2
Art.Nr. 6047691
EAN 4012195706205




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.
Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.
Der durchgängige Potentialausgleich ist ohne Zusatzbauteile gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3050 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß y | 350 mm |
| Maß B | 400 mm |
| Maß t | 200 mm |
| Maß x | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 238 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 0,9 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Nutzquerschnitt | 23800 mm² |
| Mit Oberteil | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Bodenlochung | 1 |
| Dimension | 60x400x3050 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Magnetische Schirmdämpfung mit Deckel | 50 dB |
| Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel | 20 dB |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Nutzlänge | 3000 mm |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| Produktserie | RKSM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 2,1 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1,35 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,9 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,6 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
18,7824 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 18,7824 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 18,7824 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Blechstärke
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
RKSM 610 A2
3050
100
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047613
RKSM 620 A2
3050
200
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047640
RKSM 630 A2
3050
300
60
ja
0,75
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047656
RKSM 640 A2
3050
400
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047691
RKSM 650 A2
3050
500
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047721
RKSM 660 A2
3050
600
60
nein
0,9
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
edelstahl
6047737
Breite
Funktionserhalt
Blechstärke
RKSM 610 A2
Art.Nr.
6047613
Länge
3050
Breite
100
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RKSM 620 A2
Art.Nr.
6047640
Länge
3050
Breite
200
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RKSM 630 A2
Art.Nr.
6047656
Länge
3050
Breite
300
Höhe
60
Funktionserhalt
ja
Blechstärke
0,75
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RKSM 640 A2
Art.Nr.
6047691
Länge
3050
Breite
400
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RKSM 650 A2
Art.Nr.
6047721
Länge
3050
Breite
500
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl
RKSM 660 A2
Art.Nr.
6047737
Länge
3050
Breite
600
Höhe
60
Funktionserhalt
nein
Blechstärke
0,9
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
Farbe
edelstahl