Anbau-Abzweigstück 60 A2

Typ RAA 615 A2
Art.Nr. 6042313
EAN 4012197337797
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe60 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abgehende Breite150 mm
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension60x150
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben18 St.
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

3,3775 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,3775 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,3775 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RAAD 150 A2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAA 610 A2
Art.Nr.
6042311
Breite
100
Farbe
edelstahl
RAA 615 A2
Art.Nr.
6042313
Breite
150
Farbe
edelstahl
RAA 620 A2
Art.Nr.
6042315
Breite
200
Farbe
edelstahl
RAA 630 A2
Art.Nr.
6042318
Breite
300
Farbe
edelstahl
RAA 640 A2
Art.Nr.
6042319
Breite
400
Farbe
edelstahl
RAA 650 A2
Art.Nr.
6042321
Breite
500
Farbe
edelstahl
RAA 660 A2
Art.Nr.
6042341
Breite
600
Farbe
edelstahl