Deckel Anbau-Abzweigstück A2

Typ RAAD 150 A2
|
Art.Nr. 6042453
|
EAN 4012197406974
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Formteil Anbau-Abzweigstück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,75 mm
Anzahl Drehriegel0 St.
Materialstärke0,75 mm
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Befestigungsartaufliegend
ROHS Konformja
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
DimensionB150mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieMKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

0,8533 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8533 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8533 kg CO₂e
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
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
RAAD 100 A2
Art.Nr.
6042451
Breite
100
Blechstärke
0,75
RAAD 150 A2
Art.Nr.
6042453
Breite
150
Blechstärke
0,75
RAAD 200 A2
Art.Nr.
6042455
Breite
200
Blechstärke
0,75
RAAD 300 A2
Art.Nr.
6042457
Breite
300
Blechstärke
0,75
RAAD 400 A2
Art.Nr.
6042459
Breite
400
Blechstärke
1
RAAD 500 A2
Art.Nr.
6042461
Breite
500
Blechstärke
1
RAAD 600 A2
Art.Nr.
6042463
Breite
600
Blechstärke
1