Anbau-Abzweigstück 85 FS

Typ RAA 810 FS
|
Art.Nr. 6042131
|
EAN 4012197337377
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe85 mm
Maß B100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Abgehende Breite100 mm
ROHS Konformja
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension85x100
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben14 St.
ProduktserieMKSM-Serie, MKS-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie

Umweltdaten

1,5919 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,5919 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,5919 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
RAAD 100 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
RAAD 100 BKR FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAA 810 FS
Art.Nr.
6042131
Breite
100
Farbe
zink
RAA 820 FS
Art.Nr.
6042133
Breite
200
Farbe
zink
RAA 830 FS
Art.Nr.
6042135
Breite
300
Farbe
zink
RAA 840 FS
Art.Nr.
6042137
Breite
400
Farbe
zink
RAA 850 FS
Art.Nr.
6042141
Breite
500
Farbe
zink
RAA 860 FS
Art.Nr.
6042143
Breite
600
Farbe
zink