Deckel T-Stück FS
Typ RTD 600 FS
Art.Nr. 6038612
EAN 4012197408114



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Maß B | 600 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1 mm |
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Materialstärke | 1 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Dimension | B600mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | EKS-Serie, MKSM-Serie, MKS-Serie, RKSM-Serie, SKSM-Serie, SKS-Serie |
Umweltdaten
10,1607 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,1607 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,1607 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (5)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
RTD 100 FS
100
0,75
6038600
RTD 150 FS
150
0,75
6038602
RTD 200 FS
200
0,75
6038604
RTD 300 FS
300
0,75
6038606
RTD 400 FS
400
1
6038608
RTD 500 FS
500
1
6038610
RTD 600 FS
600
1
6038612
Breite
Blechstärke
RTD 100 FS
Art.Nr.
6038600
Breite
100
Blechstärke
0,75
RTD 150 FS
Art.Nr.
6038602
Breite
150
Blechstärke
0,75
RTD 200 FS
Art.Nr.
6038604
Breite
200
Blechstärke
0,75
RTD 300 FS
Art.Nr.
6038606
Breite
300
Blechstärke
0,75
RTD 400 FS
Art.Nr.
6038608
Breite
400
Blechstärke
1
RTD 500 FS
Art.Nr.
6038610
Breite
500
Blechstärke
1
RTD 600 FS
Art.Nr.
6038612
Breite
600
Blechstärke
1