Klemmstück A2
Typ KS 23 35 A2
|Art.Nr. 6016529
|EAN 4012196013098



Art.Nr. / Typ
6016529 / KS 23 35 A2
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Klemmstück für Montagewinkel Typ MW 45 und MW 90.
Inklusive selbstsichernder Sechskantmutter M6.
Technische Daten
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Lochdurchmesser | 6 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | M6x20 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
0,1058 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1058 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1058 kg CO₂e |
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
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
KS 23 35 A2
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4301
6016529
KS 23 35 A2
Art.Nr.
6016529
Oberfläche
blank, nachbehandelt
Werkstoff
Edelstahl, rostfrei 1.4301