Wandbefestiger, horizontal
Typ WBH CGR50 A2
|Art.Nr. 6016411
|EAN 4012195890690



Art.Nr. / Typ
6016411 / WBH CGR50 A2
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Wandhalter zur horizontalen Wandbefestigung der C-Gitterkabelrinne. Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Wandhalter.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 48 mm |
|---|---|
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß A | 30 mm |
| Maß H | 65 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 2 mm |
|---|---|
| Abmessung | 48x65x60 |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | H65mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Produktserie | CGR-Serie |
Umweltdaten
0,6536 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6536 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6536 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
WBH CGR50 A2
6016411
WBH CGR50 A2
Art.Nr.
6016411