Steigeleiter SLM50

Typ SLM50C40F 40 FT
Art.Nr. 6010008
EAN 4012196959723

Beschreibung

Schweres Steigeleiter-System für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassene Schellen Typ BS-U1-M-… FT. Lieferung erfolgt unmontiert.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe50 mm
Maß B400 mm
Schlitzmaß Sprosse2,00

Technische Daten

Funktionserhaltja
Seitenlochungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
ROHS Konformja
Dimension400x3000mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
BrandschutzFunktionserhalt Normtragekonstruktion

Umweltdaten

15,8862 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,8862 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck (GWP)15,8862 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
ZSE90-45-11

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
ZSE90-45-17

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
ZSE90-45-11 L

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Zertifikate (6)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLM50C40F 40 FT
Art.Nr.
6010008
Breite
400
SLM50C40F 50 FT
Art.Nr.
6010016
Breite
500
SLM50C40F 60 FT
Art.Nr.
6010024
Breite
600
SLM50C40F 20 FT
Art.Nr.
6010004
Breite
200
SLM50C40F 30 FT
Art.Nr.
6010006
Breite
300