G-Gitterrinne Magic® 125 A2
Typ G-GRM 125 75 A2
|Art.Nr. 6005556
|EAN 4012195686491




Art.Nr. / Typ
6005556 / G-GRM 125 75 A2
Länge
3000 mm
Breite
75 mm
Höhe
125 mm
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
61 cm²
Draht-Durchmesser
3,9 mm
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Gitterrinne in G-Form aus punktgeschweißten Stahldrähten mit unterschiedlichen Seitenhöhen und Breiten.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
Direkte Wand- und Deckenmontage möglich. Belastungsangaben zu den unterschiedlichen Verlegearten sind auf Anfrage erhältlich.
Magnetische Schirmdämpfung 15 dB.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Maß A | 96 mm |
| Maß B | 75 mm |
| Maß H | 125 mm |
| Maß C | 38 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 61 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Nutzquerschnitt | 6100 mm² |
| Integrierte Trennwand | ohne |
| Schraublose Verbinder | ja |
| Profilform | G-Form |
| ROHS Konform | ja |
| Draht-Durchmesser | 3,9 mm |
| Dimension | 125x75x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |
| Produktserie | G-GRM-Serie |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 0,6 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 0,35 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,3 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,25 kN/m |
Umweltdaten
5,4826 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4826 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,4826 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Art.Nr.
G-GRM 125 75 A2
3000
75
125
nein
61
3,9
6005556
G-GRM 125 75 A2
Art.Nr.
6005556
Länge
3000
Breite
75
Höhe
125
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
61
Draht-Durchmesser
3,9