Gitterrinne GR-Magic® 105 A2

Typ GRM 105 300 A2
|
Art.Nr. 6002460
|
EAN 4012195149644
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite300 mm
Höhe105 mm
Maß B300 mm
Maß H108 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt268 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Nutzquerschnitt26800 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser4,8 mm
Dimension105x300x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieGRM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m1,1 kN/m
Stützabstand 1,5m0,75 kN/m
Stützabstand 2,0m0,53 kN/m
Stützabstand 2,5m0,38 kN/m
Stützabstand 3,0m0,3 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 105

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Umweltdaten

11,7853 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate11,7853 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)11,7853 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DGRR 300 A2

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6016731

Eckverbinder A2
Typ
GEV 36 A2

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (7)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 105 100 A2
Art.Nr.
6002451
Länge
3000
Breite
100
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
82
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 150 A2
Art.Nr.
6002455
Länge
3000
Breite
150
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
130
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 105 200 A2
Art.Nr.
6002457
Länge
3000
Breite
200
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 300 A2
Art.Nr.
6002460
Länge
3000
Breite
300
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
268
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 400 A2
Art.Nr.
6002463
Länge
3000
Breite
400
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
363
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 500 A2
Art.Nr.
6002466
Länge
3000
Breite
500
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
459
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 105 600 A2
Art.Nr.
6002469
Länge
3000
Breite
600
Höhe
105
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
554
Draht-Durchmesser
4,8