Gitterrinne GR-Magic® 55 FT

Typ GRM 55 200 FT
Art.Nr. 6001420
EAN 4012196814930
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Genaue Angaben zu der UL-Klassifizierung sind der jeweiligen Zulassung zu entnehmen.



Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite200 mm
Höhe55 mm
Maß B200 mm
Maß H58 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt87 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Nutzquerschnitt8700 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser3,9 mm
Dimension55x200x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
BrandschutzFunktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieGRM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,1 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 55

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

2,1628 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,1628 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)2,1628 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
DGRR 200 FT

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6016723

Eckverbinder FT
Typ
GEV 36 FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (10)
Erklärungen (5)
Zertifikate (7)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 55 50 FT
Art.Nr.
6001415
Länge
3000
Breite
50
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
16
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 100 FT
Art.Nr.
6001416
Länge
3000
Breite
100
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
40
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 150 FT
Art.Nr.
6001418
Länge
3000
Breite
150
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
63
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 200 FT
Art.Nr.
6001420
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 200 4.8FT
Art.Nr.
6001421
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 300 FT
Art.Nr.
6001424
Länge
3000
Breite
300
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
129
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 400 FT
Art.Nr.
6001428
Länge
3000
Breite
400
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 500 FT
Art.Nr.
6001432
Länge
3000
Breite
500
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
220
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 600 FT
Art.Nr.
6001436
Länge
3000
Breite
600
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
265
Draht-Durchmesser
4,8