Gitterrinne GR-Magic® 55 A4

Typ GRM 55 50 A4
Art.Nr. 6001087
EAN 4012195431046
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite50 mm
Höhe55 mm
Maß B52 mm
Maß H58 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt16 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Nutzquerschnitt1600 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser3,9 mm
Dimension55x50x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl
BrandschutzFunktionserhalt kabelspezifische Tragkonstruktion
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieGRM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m0,2 kN/m
Stützabstand 2,0m0,1 kN/m
Stützabstand 2,5m0,1 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ GRM 55 VA

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

3,4099 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,4099 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,4099 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 6016764

Eckverbinder A4
Typ
GEV 36 A4

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (10)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Funktionserhalt
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 55 50 A4
Art.Nr.
6001087
Länge
3000
Breite
50
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
16
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 100 A4
Art.Nr.
6001088
Länge
3000
Breite
100
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
40
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 150 A4
Art.Nr.
6001090
Länge
3000
Breite
150
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
63
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 200 A4
Art.Nr.
6001091
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 55 300 A4
Art.Nr.
6001093
Länge
3000
Breite
300
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
129
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 400 A4
Art.Nr.
6001095
Länge
3000
Breite
400
Höhe
55
Funktionserhalt
ja
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 500 A4
Art.Nr.
6001097
Länge
3000
Breite
500
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
220
Draht-Durchmesser
4,8
GRM 55 600 A4
Art.Nr.
6001099
Länge
3000
Breite
600
Höhe
55
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
265
Draht-Durchmesser
4,8