Schwere Gitterrinne SGR 55 FT
Typ SGR 55 500 FT
|Art.Nr. 6000515
|EAN 4012196397693




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 55 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.
Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Maß B | 500 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Nutzquerschnitt | 220 cm² |
| Nutzquerschnitt | 22000 mm² |
| Profilform | U-Form |
| ROHS Konform | ja |
| Draht-Durchmesser | 6 mm |
| Dimension | 55x500x3000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Belastungstesttyp nach IEC 61537 | Typ II |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Belastungen
| Stützabstand 1,0m | 2,9 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 1,5m | 1,5 kN/m |
| Stützabstand 2,0m | 0,75 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,38 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,4 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Umweltdaten
9,038 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,038 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,038 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Ablaufdatum EPD | 10.07.2029 |
| Deklarationsnummer EPD | EPD-KTO-17.0 |
| EPD-Standard / LCA-Standard (Normen) | DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2 |
Zubehör
Systemzubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
Art.Nr.
SGR 55 100 FT
3000
100
55
40
6
6000122
SGR 55 150 FT
3000
150
55
63
6
6000190
SGR 55 200 FT
3000
200
55
87
6
6000209
SGR 55 300 FT
3000
300
55
129
6
6000331
SGR 55 400 FT
3000
400
55
175
6
6000451
SGR 55 500 FT
3000
500
55
220
6
6000515
SGR 55 600 FT
3000
600
55
265
6
6000775
Breite
Nutzquerschnitt
SGR 55 100 FT
Art.Nr.
6000122
Länge
3000
Breite
100
Höhe
55
Nutzquerschnitt
40
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 150 FT
Art.Nr.
6000190
Länge
3000
Breite
150
Höhe
55
Nutzquerschnitt
63
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 200 FT
Art.Nr.
6000209
Länge
3000
Breite
200
Höhe
55
Nutzquerschnitt
87
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 300 FT
Art.Nr.
6000331
Länge
3000
Breite
300
Höhe
55
Nutzquerschnitt
129
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 400 FT
Art.Nr.
6000451
Länge
3000
Breite
400
Höhe
55
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 500 FT
Art.Nr.
6000515
Länge
3000
Breite
500
Höhe
55
Nutzquerschnitt
220
Draht-Durchmesser
6
SGR 55 600 FT
Art.Nr.
6000775
Länge
3000
Breite
600
Höhe
55
Nutzquerschnitt
265
Draht-Durchmesser
6