Gitterrinne GR-Magic® 35 A4

Typ GRM 35 150 A4
Art.Nr. 6000089
EAN 4012195360766
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 35 mm.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Für die Gitterrinne werden keine zusätzlichen Verbinderbauteile benötigt, sie wird einfach ineinandergesteckt. Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm (Ausnahme GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite150 mm
Höhe35 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Nutzquerschnitt36,6 cm²
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Nutzquerschnitt5250 mm²
Integrierte Trennwandohne
Schraublose Verbinderja
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser3,9 mm
Dimension35x150x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders KabeltragsystemKlickbefestigung
ProduktserieGRM-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m0,25 kN/m
Stützabstand 1,5m0,11 kN/m
Stützabstand 2,0m0,1 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne GR-Magic Typ GRM 35

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

3,202 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,202 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,202 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör

Art.Nr. 6016764

Eckverbinder A4
Typ
GEV 36 A4

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (6)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser
GRM 35 50 A4
Art.Nr.
6000086
Länge
3000
Breite
50
Höhe
35
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
9,4
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 35 100 A4
Art.Nr.
6000087
Länge
3000
Breite
100
Höhe
35
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
23
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 35 150 A4
Art.Nr.
6000089
Länge
3000
Breite
150
Höhe
35
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
36,6
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 35 200 A4
Art.Nr.
6000090
Länge
3000
Breite
200
Höhe
35
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
50,1
Draht-Durchmesser
3,9
GRM 35 300 A4
Art.Nr.
6000091
Länge
3000
Breite
300
Höhe
35
Funktionserhalt
nein
Nutzquerschnitt
71,3
Draht-Durchmesser
4,8