Vormontierter Träger für PV-Modulmontage, Freifläche

Typ VT 25M FT
Art.Nr. 5901558
EAN 4012197394646
Art.Nr. / Typ
Länge
Neigungswinkel min.
Neigungswinkel max.
LIEFERZEIT AUF ANFRAGE

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Vormontierter Träger in kleiner, mittlerer oder großer Ausführung zum Montieren von Photovoltaik-Freiflächensystemen in Kombination mit Trägerprofilen und End-/Zwischenklemmen. Montage mit Rammprofilen im Erdreich oder mit Standfüßen auf Betonfundamenten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2898 mm
Breite93 mm
Höhe2085 mm
Maß L3150 mm
Maß H2085 mm
Maß l2085 mm
Winkel α25

Technische Daten

Verstellbarnein
Neigungswinkel min.25 °
Neigungswinkel max.25 °
Dimension2898x91x2085
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Kabelkanal integriertnein
Kabelkanal optionalja
Geeignet für Dachmaterialsonstige
Dachdurchdringung notwendignein
Ausrichtungvertikal
Verankerungfreistehend
Montageart PhotovoltaikBoden
Modulbreite min.990 mm
Modulbreite max.1310 mm
Modulhöhe min.20 mm
Modulhöhe max.50 mm
Modullänge min.1850 mm
Modullänge max.2100 mm
ProduktserieMagic PV Field

Umweltdaten

78,83 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate78,83 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)78,83 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 1148276

Hakenkopfschraube A4
Typ
MS50HB M12x30 A4

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Art.Nr. 1148280

Hakenkopfschraube A4
Typ
MS50HB M12x60 A4

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Neigungswinkel min.
Neigungswinkel max.
VT 10S FT
Art.Nr.
5901550
Länge
2689
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 10M FT
Art.Nr.
5901552
Länge
3110
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 10L FT
Art.Nr.
5901554
Länge
3489
Neigungswinkel min.
10
Neigungswinkel max.
10
VT 25S FT
Art.Nr.
5901556
Länge
2517
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 25M FT
Art.Nr.
5901558
Länge
2898
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 25L FT
Art.Nr.
5901560
Länge
3236
Neigungswinkel min.
25
Neigungswinkel max.
25
VT 30S FT
Art.Nr.
5901562
Länge
2732
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30
VT 30M FT
Art.Nr.
5901564
Länge
2779
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30
VT 30L FT
Art.Nr.
5901566
Länge
3104
Neigungswinkel min.
30
Neigungswinkel max.
30