Endklemme mit Feder für PV-Modulmontage

Typ KLE F 35 A2
Art.Nr. 5901094
EAN 4012197434427
Art.Nr. / Typ
Höhe
Für Rahmenhöhe min.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Endklemme mit Feder zum Befestigen von Photovoltaik-Modulen auf Trägerprofilen. Geeignet für Schlitzweite 10 mm. Schraubbare Befestigung des PV-Moduls mit Innensechskant-Schlüssel Größe 6.
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
Breite46 mm
Höhe56 mm

Technische Daten

Verstellbarnein
Tiefe56 mm
Dimension56x46x58
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Ausführung Photovoltaik-Verbindungs- und BefestigungselementEndklemme
Für Rahmenhöhe min.35 mm
Mit Modulerdungnein
ProduktserieMagic PV Field, Magic PV Flat, Magic PV Pitch

Umweltdaten

0,6449 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6449 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,6449 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Höhe
Für Rahmenhöhe min.
KLE F 25 A2
Art.Nr.
5901092
Höhe
46
Für Rahmenhöhe min.
25
KLE F 30 A2
Art.Nr.
5901093
Höhe
51
Für Rahmenhöhe min.
30
KLE F 35 A2
Art.Nr.
5901094
Höhe
56
Für Rahmenhöhe min.
35
KLE F 40 A2
Art.Nr.
5901095
Höhe
61
Für Rahmenhöhe min.
40